Profilato 8 80x80-45° D60
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.452.55 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = si |
Sezione transversale | A = 15.26 cm2 |
Momento d’inerzia a torsione | It = 84.65 cm4 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 109.56 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 109.56 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 4.12 kg/m |
Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Forza di trazione F | F = 5000 N |
Momento resistente, x-asse | Wx = 27.39 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 27.39 cm3 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
20 6’000
Downloads
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
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
Profilato 8 80x80-45° D60
Su richiesta