Profilato 8 D40


Variante scelta
Profilato 8 D40 1NO, naturale (0.0.493.39)
Profilato 8 D40 1NO, naturale
0.0.493.39
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

Possibilità di praticare un’apertura nella copertura della scanalatura

Proprietà

Nr. articolo0.0.493.39
Serieserie 8
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 5.51 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 2.02 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 5.87 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 5.63 cm4
Pesom = 1.48 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Forza di trazione FF = 2500 N
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 3 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 2.8 cm3

Descrizione

Le scanalature consentono di montare accessori idonei al fissaggio con profilati aventi scanalatura 8. Per realizzare collegamenti fra profilati, oppure collegamenti con profilati ad angolo retto della Serie 8 o con altri componenti, utilizzare l’adattatore 8 D40.
La copertura delle scanalature chiuse può essere rimossa facilmente per consentire il montaggio di elementi accessori o il collegamento fra profilati. Combinando razionalmente profilati con scanalature chiuse e profilati con scanalature aperte, si semplificano le operazioni di montaggio.
Per determinare facilmente l’angolazione esatta del profilato, montare all’estremità del profilato 8 D40 una squadra con dispositivo di sicurezza antirotazione (es. squadra V 8 40 Zn).
I profilati 8 D40 presentano una sezione circolare di diametro 40 mm. Le 4 scanalature 8 sono posizionate con un’angolazione di 90° fra di loro. Come nei profilati con sezione ad angolo retto, le scanalature possono essere utilizzate per inserirvi elementi piani, componenti o per realizzare collegamenti.
I profilati con sezione circolare sono particolarmente indicati per la costruzione di strutture, su cui collocare materiali (es. scaffali e tavoli), o di mezzi di produzione complementari (es. insegne e corrimano).

Varianti

Ordinare per

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Grooves:  Open OpenFunction integration:  None
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Grooves:  Open OpenFunction integration:  None
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Grooves:  1 side closed 1 side closedFunction integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Grooves:  1 side closed 1 side closedFunction integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Grooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°)Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Grooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°)Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Grooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°)Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Grooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°)Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Grooves:  3 sides closed 3 sides closedFunction integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Grooves:  3 sides closed 3 sides closedFunction integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Grooves:  All closed All closedFunction integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Grooves:  All closed All closedFunction integration:  Simple groove opening (NO)

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente
Allineamento

Lunghezza è necessario

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
Codice tariffa doganale
76042100