Profilato KH 8 80x40
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.655.30 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Sezione transversale | A = 16.8 cm2 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 26.99 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 101.79 cm4 |
| Peso | m = 2.08 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
| Materiale | Materiale composito legno-PP |
| Forza di trazione F | F = 750 N |
| Colore | antracite |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 13.49 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 25.48 cm3 |
Descrizione
Il profilato KH 8 40x40 realizzato con materiali ecosostenibili (percentuale di fibre di legno superiore al 70%) presenta la stessa forma del profilato di alluminio item corrispondente. È quindi completamente compatibile con tutti i componenti costruttivi e può essere combinato liberamente con altri elementi modulari! La scanalatura del profilato 8 consente l’utilizzo di tutti gli elementi di fissaggio, oltre al montaggio di elementi piani direttamente sul telaio del profilato.
Un materiale innovativo di qualità superiore: la combinazione di materie termoplastiche e materie prime rinnovabili unisce i vantaggi tipici di entrambi gli ambiti. Completamente colorato nell’elegante tonalità antracite con superficie esterna in plastica liscia. Resistente all’umidità, stabile in termini dimensionali e robusto – una base ideale per applicazioni leggere. La semplice lavorazione (come segare e forare il legno) e gli speciali elementi di collegamento non richiedono alcuna caratteristica particolare di macchine e utensili.
Quando è necessario contenere i pesi o garantire l’isolamento elettrico o semplicemente quando si cerca una soluzione modulare particolarmente conveniente, il profilato KH è la scelta giusta!
I suoi pregi sono particolarmente evidenti anche nella realizzazione di attrezzature da laboratorio per le misurazioni della CEM, così come nella costruzione di scaffali, intelaiature per tavoli e carterature di protezione.
La sezione maggiorata del profilato KH 8 80x40 aumenta la rigidità alla flessione e permette di realizzare telai con portata maggiore. Sei scanalature offrono possibilità di fissaggio su tutti i lati.
I profilati 8 KH si basano su un materiale composito innovativo composto al 70 percento da fibra di legno. Essi sono insensibili ai campi magnetici e garantiscono l’isolamento elettrico. Questo li rende il completamento ideale per i profilati di alluminio.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Codice tariffa doganale
39169090
Profilato KH 8 80x40
* Indicazione obbligatoria