Profilato M W40x25x2 E


Variante scelta
Profilato M W40x25x2 E, naturale (0.0.626.77)
Profilato M W40x25x2 E, naturale
0.0.626.77
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.626.77
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 1.26 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 0.02 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 0.66 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 2.12 cm4
Pesom = 0.34 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 3000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 0.34 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 0.79 cm3

Descrizione

Per la copertura della fenditura tra porta e profilato di traslazione: il profilato M W40x25x2 E impedisce l'accesso alla sospensione della porta, garantendo sicurezza, oltre che un aspetto più chiuso.

Istruzioni di montaggio

Lavorazione del profilato M W 40x25x2 E per massimizzare la corsa del pattino

Varianti

Ordinare per

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000
Delivery unit:  PieceLength:  3000

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
Codice tariffa doganale
76042990