Profile WFC 8 40x40
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.724.58 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Sezione transversale | A = 9.21 cm2 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 14.07 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 14.07 cm4 |
| Peso | m = 1.2 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
| Materiale | Materiale composito legno-PE |
| Forza di trazione F | F = 750 N |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 7.04 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 7.04 cm3 |
Descrizione
Il profilato particolarmente leggero presenta quattro scanalature 8 aperte che ne assicurano la compatibilità con gli elementi di fissaggio e gli accessori del sistema dei componenti item.
Come il legno, possono essere tagliati a misura con una sega. Non è necessario né sbavare i bordi di taglio, né realizzare separatamente la filettatura. Permettono di realizzare in loco attrezzature aziendali leggere come scaffalature, tavoli o pareti divisorie, senza utensili speciali.
I profilati WFC 8 sono sostenibili per il loro intero ciclo di vita e presentano una bassa impronta di carbonio. Per questo motivo sono certificati Cradle to Cradle dal Cradle to Cradle Products Innovation Institute B.V.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
39169090