Profilato X 8 120x80
20 6’000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.719.94 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = si |
Sezione transversale | A = 20.63 cm2 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 157.51 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 391.03 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 5.57 kg/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Forza di trazione F | F = 2500 N |
Colore | naturale |
Momento resistente, x-asse | Wx = 39.38 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 65.17 cm3 |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: Open | Closed side: - | Function integration: - | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: Open | Closed side: - | Function integration: - | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: 2 sides closed (180°) | Closed side: Long | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: 2 sides closed (180°) | Closed side: Long | Function integration: Simple groove opening (NO) |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
20 6’000
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato X 8 120x80
20 6’000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria