Profilato X 8 40x40 XMS


Variante scelta
Profilato X 8 40x40 2N90 - XMS, naturale (0.0.649.48)
Profilato X 8 40x40 2N90 - XMS, naturale
0.0.649.48
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.649.48
SerieSerie X
Serieserie 8
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 6.07 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 4.72 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 8.34 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 9.07 cm4
Pesom = 1.64 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Forza di trazione FF = 1750 N
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 4.16 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 4.53 cm3

Descrizione

Desiderate approfittare dei vantaggi della Serie XMS, ma con una taglia in meno? Allora i profilati X 8 40x40 - XMS sono ciò che fa al caso vostro. Le loro fiancate sono chiuse e sono predisposti per alloggiare le guarnizioni di tenuta per porte. Al profilato angolare X 8 40x40 2N90 - XMS possono essere fissate addirittura due porte. Il profilato di tenuta per porte T2 –XMS (art. n. 0.0.649.87) sfrutta la speciale scanalatura della squadra interna per sigillare insieme entrambe le porte. Il profilato di tenuta per porte T1 - XMS (art. n. 0.0.649.88), invece, è ottimizzato per il profilato X 8 40x40 1N - XMS. I profilati X 8 40x40 - XMS permettono di costruire intelaiature particolarmente sottili con la Serie XMS.
Nota: per realizzare porte a tenuta sull’intero perimetro si consiglia di utilizzare i profilati per porte X 8 – XMS. Il profilato di tenuta 4-5 mm - XMS
(art. n. 0 .0.649.86) permette di montare gli elementi piani in modo che risultino a tenuta ermetica e non presentino vibrazioni. Informazioni dettagliate sulle caratteristiche e sui componenti della Serie XMS sono disponibili in Internet.

Varianti

Ordinare per

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Scanalature:  chiuse su 1 lato chiuse su 1 lato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Scanalature:  chiuse su 1 lato chiuse su 1 lato
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Scanalature:  chiuse su 2 lati (90°) chiuse su 2 lati (90°)
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Scanalature:  chiuse su 2 lati (90°) chiuse su 2 lati (90°)

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente
Allineamento

Lunghezza è necessario

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100