Profilato X 8 40x40
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.611.89 |
---|---|
Serie | Serie X |
Serie | serie 8 |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = si |
Sezione transversale | A = 6.75 cm2 |
Momento d’inerzia a torsione | It = 4.56 cm4 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 9.74 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 9.74 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 1.82 kg/m |
Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Forza di trazione F | F = 2500 N |
Momento resistente, x-asse | Wx = 4.82 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 4.82 cm3 |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: Open | Function integration: None | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: Open | Function integration: None | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: 1 side closed | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: 1 side closed | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: 2 sides closed (90°) | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: 2 sides closed (90°) | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: 2 sides closed (180°) | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: 2 sides closed (180°) | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: 3 sides closed | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: 3 sides closed | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: All closed | Function integration: Simple groove opening (NO) | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: All closed | Function integration: Simple groove opening (NO) |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
20 6’000
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
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
Profilato X 8 40x40
Su richiesta