Profilato X 8 40x40
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.492.87 |
---|---|
Serie | Serie X |
Serie | serie 8 |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = si |
Sezione transversale | A = 6.9 cm2 |
Momento d’inerzia a torsione | It = 8.37 cm4 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 10.03 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 10.03 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 1.86 kg/m |
Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Forza di trazione F | F = 2500 N |
Momento resistente, x-asse | Wx = 5.01 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 5.01 cm3 |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Scanalature: aperte | Integrazione di funzioni: nessuna | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Scanalature: aperte | Integrazione di funzioni: nessuna | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Scanalature: chiuse su 1 lato | Integrazione di funzioni: Semplice apertura della scanalatura | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Scanalature: chiuse su 1 lato | Integrazione di funzioni: Semplice apertura della scanalatura | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Scanalature: chiuse su 2 lati (90°) | Integrazione di funzioni: Semplice apertura della scanalatura | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Scanalature: chiuse su 2 lati (90°) | Integrazione di funzioni: Semplice apertura della scanalatura | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Scanalature: chiuse su 2 lati (180°) | Integrazione di funzioni: Semplice apertura della scanalatura | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Scanalature: chiuse su 2 lati (180°) | Integrazione di funzioni: Semplice apertura della scanalatura | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Scanalature: chiuse su 3 lati | Integrazione di funzioni: Semplice apertura della scanalatura | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Scanalature: chiuse su 3 lati | Integrazione di funzioni: Semplice apertura della scanalatura | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Scanalature: tutte chiuse | Integrazione di funzioni: Semplice apertura della scanalatura | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Scanalature: tutte chiuse | Integrazione di funzioni: Semplice apertura della scanalatura |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
20 6’000
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
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
Profilato X 8 40x40
Su richiesta