item
Profilato X 8 80x16

Profilato X 8 80x16


Visualizzare tutte le 2 varianti
20 3’000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo 0.0.609.34
Serie Serie X
Serie serie 8
Qualità naturale
ESD Antistatico = si
Sezione transversale A = 9.23 cm2
Momento d’inerzia a torsione It = 2.93 cm4
Momento d’inerzia, x-asse Ix = 2.33 cm4
Momento d’inerzia, y-asse Iy = 52.01 cm4
Peso spec. lunghezza m = 2.49 kg/m
Unita di consegna Lungh. max. 3000 mm
Materiale alluminio, anodizzato
Forza di trazione F F = 5000 N
Momento resistente, x-asse Wx = 2.74 cm3
Momento resistente, y-asse Wy = 13 cm3

Descrizione

Tutti i vantaggi della serie X nel minimo spazio: lo snello profilato X 8 40x16 leggero e il profilato X 8 80x16 servono per fissare battute, supporti per interruttori di fine corsa e altri componenti nei telai macchina XMS e nelle strutture realizzate con i profilati X 8. La perfetta combinazione di forma e funzionalità consente di risparmiare spazio e materiale.

Varianti

Ordinare per

Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 3000
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3000

Downloads

Accessori

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Codice tariffa doganale
76042100