Profilato tassello scorrevole a T


Variante scelta
Profilato 8 con tassello scorrevole a T, naturale (0.0.657.21)
Profilato 8 con tassello scorrevole a T, naturale
0.0.657.21
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.657.21
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 592 g/m
Unita di consegnaLungh. max. 6000 mm
Materialealluminio
Colorenaturale

Descrizione

Il profilato 8 con tassello scorrevole a T garantisce che le unità a rulli aderiscano all’albero in assenza di gioco anche nelle slitte più lunghe. Perciò le unità di scorrimento dei set per slitta LRF 8 non si spostano. Il profilato per slitta LRF 8 garantisce così uno scorrimento ad usura ridotta anche con slitte molto lunghe.
I set per slitta LRF 8 vengono avvitati al profilato con tassello scorrevole a T. Il profilato viene inserito nella scanalatura speciale per l’intera lunghezza della slitta.
Nota: Per montare i set per slitta è necessario sottoporre a lavorazione il profilato con tassello scorrevole a T. Per l’esecuzione di tale lavorazione potete rivolgervi al vostro partner item.
La lunghezza del tassello scorrevole a T (l) dipende dalla lunghezza della slitta (L).
l = L - 12,4 mm

Varianti

Ordinare per

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  StückLänge:  6000

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35010190
eCl@ss 7.1
35010190
eCl@ss 11.0
35070290
eCl@ss 4.0
35010118
eCl@ss 4.1
35010118
eCl@ss 5.0
35010190
eCl@ss 5.1
35010190
UNSPSC 7.0
30102304
UNSPSC 9.0
30102304
eCl@ss 6.0.1
23360290
Codice tariffa doganale
76042990