Profilato di copertura 15 K, grigio simile a RAL 7042

0.0.643.81


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.643.81
SerieSerie X
AntistaticoNo
Pesom = 82 g
Unita di consegna1 pezzo da 2000 mm
MaterialePVC
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

Tutti i cavi rimangono quindi protetti e al sicuro: i profilati di copertura K chiudono le canaline portacavi integrate dei profilati XMS. Basta fissarli in posizione. A scopo di manutenzione è possibile rimuovere senza problemi le coperture che non devono essere avvitate.
Per le due larghezze di apertura delle canaline portacavi integrate (15 mm e 56 mm) sono disponibili il profilato di copertura 15 K (0.0.643.81) e il profilato di copertura 56 K (0.0.643.80).
I profilati di copertura K sono in plastica. Possono essere segati o tagliati utilizzando le forbici multiuso item.
I profilati di copertura K chiudono le canaline integrate dei profilati XMS – basta tagliarli a misura e fissarli a incastro!

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39162000