Profilato H42 per supporto per targhetta, trasparente

0.0.654.91


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.654.91
SerieSerie D30
AntistaticoNo
Pesom = 116.5 g/m
Unita di consegna1 pezzo da 2000 mm
MaterialePVC
Coloretrasparente

Descrizione

Organizzazione e ingombro minimo: i supporti per targhetta D30 vengono appesi sotto al tubolare (profilato) mediante il fermaglio per supporto per targhetta D30. Così il profilato rimane libero e può essere utilizzato per altri scopi. La targhetta può essere utilizzata senza problemi in un’altra posizione, ad esempio se la scaffalatura viene modificata.
Il pratico supporto per targhetta è disponibile in due larghezze. In entrambe le versioni le schede o le strisce di carta sono protette da una lamina di resistente PVC. La parte superiore del supporto trasparente è aperta per agevolare l’inserimento.
Il supporto per targhetta D30-100 presenta una larghezza di 102 mm e può essere fissato in maniera variabile in tre punti.
Il profilato H42 per supporto per targhetta consente di utilizzare etichette di qualsiasi larghezza e con lunghezza fino a 2000 mm.
A seconda della lunghezza e del carico a cui sono esposti i supporti è possibile utilizzare uno o più fermagli per supporto per targhetta D30. Il fissaggio riutilizzabile si inserisce con semplicità e garantisce la massima tenuta senza alcuna necessità di avvitamento.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Codice tariffa doganale
39162000