Profilato listello per avvolgibile in plastica e alluminio
20 2’500
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
PP, trasparente
Al, anodizzato in colore naturale
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.653.92 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Antistatico = No |
Peso spec. lunghezza | m = 68 g/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 2500 mm |
Materiale | PP/Al |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2500 | Material: Polypropylen | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2500 | Material: Polypropylen | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Material: Aluminium (natur) | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Aluminium (natur) |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
22320204
eCl@ss 11.0
22320204
UNSPSC 7.0
30151801
UNSPSC 9.0
30151801
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
eCl@ss 6.0.1
22320204
eCl@ss 7.1
22320204
Codice tariffa doganale
76042990
Profilato listello per avvolgibile in plastica e alluminio
20 2’500
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria