Profilato 10 200x100
20 6’000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.624.68 |
---|---|
Serie | serie 10 |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = si |
Sezione transversale | A = 74.36 cm2 |
Momento d’inerzia a torsione | It = 946.29 cm4 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 838.55 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 2’840.55 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 20.08 kg/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Forza di trazione F | F = 7000 N |
Momento resistente, x-asse | Wx = 167.71 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 284.06 cm3 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
20 6’000
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
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
Profilato 10 200x100
20 6’000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria