Profilato 12/8 240x40
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.001.03 |
|---|---|
| Serie | serie 12 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 57.94 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 81.39 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 83.9 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 2904.15 cm4 |
| Peso | m = 15.7 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Forza di trazione F | F = 5000 N |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 41.6 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 242.15 cm3 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100