Profilato 5 40x20
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.448.08 |
|---|---|
| Serie | Serie 5 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 3.32 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 0.62 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 1.41 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 5.14 cm4 |
| Peso | m = 0.89 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 3000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Forza di trazione F | F = 500 N |
| Colore | nero |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 1.41 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 2.57 cm3 |
Descrizione
Nella versione standard, il compatto profilato in alluminio presenta sei scanalature 5 aperte.
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | Closed side: - | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | Closed side: - | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | Closed side: - | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Grooves: | Colour: Black | Closed side: - | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Grooves: | Colour: Black | Closed side: - | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | Closed side: Long | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | Closed side: Long | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | Closed side: Short | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | Closed side: Short | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | Closed side: - | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | Closed side: - | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | Closed side: Long | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | Closed side: Long |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100


Aluminium, natural


Black