Profilato 6 60x60 KLE
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.605.09 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 12.696 cm2 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 44.324 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 57.463 cm4 |
| Peso | m = 3.4 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 13.075 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 19.154 cm3 |
Descrizione
Slitte di guida quadruple con cuscinetti a rulli, contatto rulli lubrificato ad olio (lubrificazione ogni 6 mesi o dopo 2.500 km).
Le unità lineari KLE si contraddistinguono per l’elevata precisione e per i movimenti lineari a bassa oscillazione.
Varianti
Ordinare per
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato 6 60x60 KLE
* Indicazione obbligatoria