Profilato 8 160x160


Variante scelta
Profilato 8 160x160 8EN, naturale (0.0.454.30)
Profilato 8 160x160 8EN, naturale
0.0.454.30
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.454.30
Serieserie 8
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 59.3 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 2005.35 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 1871.73 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 1871.73 cm4
Pesom = 16.01 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Forza di trazione FF = 5000 N
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 233.97 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 233.97 cm3

Descrizione

Questi profilati di grossa sezione presentano una particolarità: i lati completamente lisci. Ad ogni angolo si trovano scanalature 8 che si possono utilizzare per collegare e fissare profilati e componenti. Oltre al gradevole risultato dal punto di vista estetico, occorre considerare la semplicità con cui si può mantenere la pulizia delle superfici esterne.
Tali profilati si possono impiegare per stabili costruzioni di sostegno, nonché per la realizzazione di supporti rigidi.
I punti di collegamento delle costruzioni di profilati si possono ulteriormente rinforzare con le squadre 8 Zn.

Varianti

Ordinare per

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standard
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standard
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  economy
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  economy

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente

Lunghezza è necessario

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100