Profilato 8 160x40
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.678.85 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 16.78 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 68.02 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 34.76 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 495.13 cm4 |
| Peso | m = 4.53 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Forza di trazione F | F = 2500 N |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 17.38 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 61.89 cm3 |
Descrizione
I profilati strutturali leggeri sono dotati di due traverse passanti in alluminio e terminano con profilati 8 dotati di tre scanalature di sistema ciascuno. In tal modo il collegamento alle strutture esistenti è garantito. I profilati con altezza pari a 240 o 160 mm garantiscono un elevato momento di resistenza.
Varianti
Ordinare per
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Nuten: | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Nuten: | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: leicht | Nuten: | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: leicht | Nuten: |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato 8 160x40
* Indicazione obbligatoria