Profilato 8 240x160
20 6’000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.615.31 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = No |
Sezione transversale | A = 76.77 cm2 |
Momento d’inerzia a torsione | It = 3’888.75 cm4 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 2’525.49 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 5’229.22 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 20.73 kg/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Forza di trazione F | F = 5000 N |
Momento resistente, x-asse | Wx = 312.5 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 435.77 cm3 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
20 6’000
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
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
Profilato 8 240x160
20 6’000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria