Profilato 8 40x16


Variante scelta
Profilato 8 40x16, nero (0.0.026.25)
Profilato 8 40x16, nero
0.0.026.25
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.026.25
Serieserie 8
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 4.24 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 0.97 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 1.05 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 6.89 cm4
Pesom = 1.13 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 3000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Forza di trazione FF = 5000 N
Colorenero
Momento resistente, x-asseWx = 1.22 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 3.45 cm3

Varianti

Ordinare per

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Design:  StandardColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Design:  StandardColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Design:  StandardColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Design:  StandardColour:  Black Black
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Design:  StandardColour:  Black Black
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Design:  EconomyColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Design:  EconomyColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente
Allineamento

Lunghezza è necessario

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Codice tariffa doganale
76042100