Profilato 8 40x32
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.494.95 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 4.97 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 1.2 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 5.06 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 7.19 cm4 |
| Peso | m = 1.34 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Forza di trazione F | F = 2500 N |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 3.14 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 3.59 cm3 |
Descrizione
L’unione dei profilati della serie 8 determina una rientranza di 8 mm, la quale permette ad esempio di far passare un elemento piano (fino a 8 mm di spessore) senza interruzione sui profilati di larghezza 32 mm. Il profilato collocato all’interno, funge da sostegno di fondo rinforzando l’intera costruzione.
Esiste la possibilità di incollare elementi piani sul lato liscio dei profilati, ad esempio per ridurre la trasmissione di rumori.
Varianti
Ordinare per
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100