Profilato 8 40x32


Variante scelta
Profilato 8 40x32 leggero, naturale (0.0.494.97)
Profilato 8 40x32 leggero, naturale
0.0.494.97
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.494.97
Serieserie 8
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 4.97 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 1.2 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 5.06 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 7.19 cm4
Pesom = 1.34 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Forza di trazione FF = 2500 N
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 3.14 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 3.59 cm3

Descrizione

I profilati 8 40x32 e 80x32 leggeri sono ideali come intelaiature per la costruzione di tavoli, scaffali ed armadi. Possono essere impiegati come collegamento tra profilati della serie 8.
L’unione dei profilati della serie 8 determina una rientranza di 8 mm, la quale permette ad esempio di far passare un elemento piano (fino a 8 mm di spessore) senza interruzione sui profilati di larghezza 32 mm. Il profilato collocato all’interno, funge da sostegno di fondo rinforzando l’intera costruzione.
Con il montaggio dei profilati con il lato esterno liscio rivolto all’osservatore, la costruzione appare particolarmente leggera senza perdere in stabilità. I tre lati del profilato rimanenti sono dotati di scanalature del profilato 8 leggero che consentono l’uso di elementi di collegamento ed elementi accessori della serie 8.
Esiste la possibilità di incollare elementi piani sul lato liscio dei profilati, ad esempio per ridurre la trasmissione di rumori.

Varianti

Ordinare per

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente
Allineamento

Lunghezza è necessario

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
35020106
Codice tariffa doganale
76042100