Profilato 8 R26-270°


Variante scelta
Profilato 8 R26-270°, naturale (0.0.454.29)
Profilato 8 R26-270°, naturale
0.0.454.29
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.454.29
Serieserie 8
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 6.55 cm2
Momento d’inerzia a torsioneIt = 11.9 cm4
Momento d’inerzia, x-asseIx = 12.3 cm4
Momento d’inerzia, y-asseIy = 11.1 cm4
Pesom = 1.77 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Forza di trazione FF = 2500 N
Colorenaturale
Momento resistente, x-asseWx = 4.67 cm3
Momento resistente, y-asseWy = 4.27 cm3

Descrizione

Profilato con superficie esterna arrotondata e chiusa su tre lati, dotato di scanalatura 8 leggera. Particolarmente adatto ad essere impiegato come gamba per tavoli da montare agli angoli della costruzione. Il collegamento del profilato con la struttura del tavolo (costituita da elementi standard del sistema dei compo-nenti) può avvenire mediante la scanalatura 8. Grazie alla sua superficie esterna chiusa su tre lati, il profilato assicura una buona resa estetica e, allo stesso tempo, una pulizia particolarmente facile. La relativa calotta di coper-tura 8 R26-270° (Cap. 1.2 Accessori per profilati) può anche essere utilizzata come chiusura che poggia sul pavimento.
Oltre a questa esistono molte altre possibilità d’impiego, per esempio come corrimano per il montaggio su pareti e costruzioni di profilati.
In caso di necessità, si può chiudere la scanalatura con un profilato di copertura 8 R40 (Cap. 1.2 Accessori per profilati) in modo da ottenere un contorno rotondo senza scanalatura.

Varianti

Ordinare per

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000

Calcolo del carico

Calcolatore di deflessione

Forza agente
Allineamento

Lunghezza è necessario

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100