Profilato scanalato


Variante scelta
Profilato scanalato 8 Al M8-40, naturale (0.0.427.72)
Profilato scanalato 8 Al M8-40, naturale
0.0.427.72
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

Filettato M8 con modulo 40 mm

Proprietà

Nr. articolo0.0.427.72
Serieserie 8
Antistaticosi
FilettoM8
Pesom = 500 g
Unita di consegna1 pezzo da 2000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale

Descrizione

I profilati scanalati si utilizzano per il fissaggio di componenti ad una distanza costante di 40 risp. 60 mm. Particolarmente indicati per rulli di trasporto (⌀ 50 mm) che, in tal modo, si possono piazzare ad una distanza assiale ridotta.

Varianti

Ordinare per

Line:  5Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Material:  Aluminium (natural)Thread:  None
Line:  5Delivery unit:  PieceLength:  2000 Material:  Aluminium (natural)Thread:  None
Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Material:  Aluminium (natural)Thread:  None
Line:  6Delivery unit:  PieceLength:  2000 Material:  Aluminium (natural)Thread:  None
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Material:  Aluminium (natural)Thread:  None
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Material:  Aluminium (natural)Thread:  None
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Material:  Aluminium (natural)Thread:  M4
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Material:  Aluminium (natural)Thread:  M4
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Material:  Aluminium (natural)Thread:  M8
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Material:  Aluminium (natural)Thread:  M8
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Material:  Aluminium (natural)Thread:  M8
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Material:  Aluminium (natural)Thread:  M8
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  500 Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  -

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
23360290
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
76042990