Listello profilato
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.453.45 |
---|---|
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = si |
Sezione transversale | A = 1.14 cm2 |
Momento d’inerzia a torsione | It = 0.07 cm4 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 0.28 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 0.12 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 0.3 kg/m |
Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Momento resistente, x-asse | Wx = 0.22 cm3 |
Momento resistente, y-asse | Wy = 0.17 cm3 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Dimensione X: 8 mm | Dimensione Y: 15 mm | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Dimensione X: 8 mm | Dimensione Y: 15 mm | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Dimensione X: 11,5 mm | Dimensione Y: 19 mm | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Dimensione X: 11,5 mm | Dimensione Y: 19 mm |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
35070201
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042990
Listello profilato
Su richiesta