Set di collegamento profilato
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Piastra di adattamento, alluminio
2 Elementi di bloccaggio, alluminio
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M8, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli 5 acciaio M5, acciaio, zincato
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M4x16, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x14, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M5x12, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.718.36 |
|---|---|
| Serie | Serie 5 |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 200 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Il set di collegamento si fissa nella scanalatura. In seguito, le ganasce laterali vengono allentate, l’unità lineare viene inserita e le viti vengono nuovamente serrate.
Varianti
Ordinare per
| Serie: 5 | |
| Serie: 6 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76169990