Calotta finale per profilato
Variante scelta

Calotta finale per profilato 8 40x40, grigio simile a RAL 7042
0.0.714.83
0.0.714.83
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.714.83 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 67 g |
| Carico mass. | Fmax. = 1500 N |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | NBR |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Line: LPS | Shape: | Colour: Grey | ESD-safe: X | Inside diameter: 30 | |
| Line: LPS | Shape: | Colour: Black | ESD-safe: ✓ | Inside diameter: 30 | |
| Line: 8 | Shape: | Colour: Grey | ESD-safe: X | Inside diameter: - | |
| Line: 8 | Shape: | Colour: Black | ESD-safe: ✓ | Inside diameter: - |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
40169991
Calotta finale per profilato
Variante scelta

Calotta finale per profilato 8 40x40, grigio simile a RAL 7042
0.0.714.83
0.0.714.83

Grey
Black