Moduli opzionali del controller serie C


Variante scelta
Interfaccia PROFINET (0.0.681.66)
Interfaccia PROFINET
0.0.681.66
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.681.66
AntistaticoNo
Pesom = 46 g
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

Basta inserirla! L’interfaccia PROFINET può essere utilizzata con tutti i controller item. Il modulo intercambiabile si inserisce nell’apposito slot dei controller item e permette di collegare un’item linear motion unit® a un PLC o a un altro controller sovraordinato. L’interfaccia PROFINET è dotata di due porte per i cavi di rete.

Varianti

Ordinare per

Fonction:  PROFINET
Fonction:  EtherCAT
Fonction:  Module de sécurité STO

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27242208
eCl@ss 4.0
27250504
eCl@ss 4.1
27250504
eCl@ss 5.0
27250504
eCl@ss 5.1
27250504
eCl@ss 6.0.1
27250504
eCl@ss 7.1
27250504
eCl@ss 11.0
27242208
UNSPSC 7.0
43201549
UNSPSC 9.0
43201549
Codice tariffa doganale
90329000