Profilato di protezione D30


Variante scelta
Profilato di protezione D30 R28-90° ESD, nero simile a RAL 9005 (0.0.681.09)
Profilato di protezione D30 R28-90° ESD, nero simile a RAL 9005
0.0.681.09
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.681.09
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 190 g/m
Durezza85 Sh A
Unita di consegna1 pezzo da 2000 mm
MaterialeTPE-ESD
Colorenero simile a RAL 9005

Descrizione

Protegge anche dalla carica statica! L’innovativo profilato di protezione D30 R28-90° è ora disponibile anche in versione a conduzione elettrica ESD.
Il profilato di protezione D30 R28-90° ESD si inserisce a incastro sul dente di un tubolare profilato D30. La sua camera si deforma in modo elastico in caso di urti. Può essere impiegato come protezione antiurto per telai o protezione antigraffio per le merci.
Diversamente da quanto accade con il materiale espanso, le sollecitazioni puntiformi non causano cavità permanenti. Il profilato di protezione copre un quarto del profilato, cosicché i restanti tre quarti rimangono accessibili. Quattro profilati di protezione permettono una copertura completa del tubolare profilato.
Il profilato di protezione D30 R28-90° ESD nero conduce in modo sicuro la carica statica. Il profilato di protezione D30 R28-90° (0.0.667.15) è disponibile anche in grigio, senza protezione ESD.

Varianti

Ordinare per

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  grigio grigioMateriale:  TPEa prova di ESD:  X
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  grigio grigioMateriale:  TPEa prova di ESD:  X
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  nero neroMateriale:  TPE-ESDa prova di ESD: 
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  nero neroMateriale:  TPE-ESDa prova di ESD: 
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 2000Colore:  nero-giallo nero-gialloMateriale:  TPEa prova di ESD:  X
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  2000 Colore:  nero-giallo nero-gialloMateriale:  TPEa prova di ESD:  X

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
40082900