item
Protezione antiritorno D4-23 ESD

Protezione antiritorno D4-23 ESD

0.0.684.33


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Protezione antiritorno, PA-ESD, nero
Asse, acciaio, inossidabile
Lamiera di fermo, acciaio, inossidabile

Proprietà

Nr. articolo 0.0.684.33
Serie Serie D30
ESD Antistatico = si
Peso m = 19 g
Unita di consegna 1 set

Descrizione

Più sicurezza durante il trasporto! La protezione antiritorno D4-23 ESD fa in modo che cassette e merci possano scorrere sulle rulliere 6 40x40 E D30 ESD solo in una direzione. Questo evita che durante il trasporto dei materiali i contenitori per carichi ridotti possano esercitare pressione in senso contrario.
Nelle intelaiature di trasporto con rulliere, le protezioni antiritorno sono un’integrazione caldamente raccomandata perché nelle curve impediscono che il carico rotoli fuori dal carrello a causa della forza centrifuga. La protezione antiritorno D4-23 ESD è antistatica e quindi ideale per proteggere i componenti elettronici sensibili. Può essere montata anche in un secondo momento semplicemente agganciandola nella rulliera al posto di un rullo.
Nota: dal punto di vista strutturale la protezione antiritorno D4-23 (0.0.659.05) è identica, ma priva di protezione ESD. Con la rulliera in acciaio D30 si utilizzano le protezioni antiritorno D2,8-25 (0.0.666.67) e D2,8-25 ESD (0.0.684.33).
Montaggio: per prima cosa rimuovere due rulli della rulliera 6 40x40 E D30. Posizionare la lamiera di fermo nella direzione di corsa (1.) e inserirla (2.). Successivamente posizionare la protezione antiritorno (3.) e rimontare uno dei due rulli rimossi (4.).

Downloads

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
39269097