Interruttore di fine corsa


Variante scelta
Interruttore di fine corsa KLE 6 60x60 - 1NO (0.0.609.31)
Interruttore di fine corsa KLE 6 60x60 - 1NO
0.0.609.31
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.

Materiale incluso

Interruttore di prossimità induttivo, commutazione positiva
Involucro, alluminio, anodizzato, naturale
Meccanismo di fissaggio, viti di fissaggio
Cavo, grigio, l = 10 m; d = 3 mm

Proprietà

Nr. articolo0.0.609.31
AntistaticoNo
Pesom = 125 g
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

Gli involucri delle unità lineari KLE sono già predisposti per il montaggio degli interruttori di fine corsa. Due scanalature speciali sul lato slitta dei profilati servono per il montaggio dell’interruttore e per il passaggio del cavo. Le scanalature sono chiuse da profilati di copertura sotto i quali è possibile proteggere i cavi dell’interruttore di fine corsa. Nell’area degli interruttori è necessario troncare adeguatamente i profilati di copertura.
L’ammortizzazione degli interruttori di fine corsa avviene mediante una lamiera di contatto montata sulla slitta. La forma costruttiva della lamiera e le due scanalature di montaggio separate dei profilati di alloggiamento KLE consentono di montare sull’unità KLE fino a 4 interruttori di fine corsa indipendenti per la determinazione dei punti di riferimento e il rilevamento della posizione di fine corsa.
Sono disponibili 2 diversi interruttori induttivi di fine corsa (interruttore di chiusura – 1 NO o interruttore di apertura – 1 NC) per ogni dimensione. Gli interruttori vengono trattenuti nella scanalatura di montaggio mediante bloccaggio.
KLE 6 60x60: dmin = 80 mm+S
KLE 8 80x80: dmin = 100 mm+S
Avvertenza: nel punto in cui verrà montato l’interruttore di fine corsa è necessario interrompere il profilato di copertura.

Varianti

Ordinare per

Comportamento di commutazione:  Contatto normalmente chiusoCompatibilità:  Scanalatura 8Innestabile:  X
Comportamento di commutazione:  Contatto normalmente apertoCompatibilità:  Scanalatura 8Innestabile:  X
Comportamento di commutazione:  Contatto normalmente chiusoCompatibilità:  KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60Innestabile:  X
Comportamento di commutazione:  Contatto normalmente apertoCompatibilità:  KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60Innestabile:  X
Comportamento di commutazione:  Contatto normalmente chiusoCompatibilità:  KLEInnestabile:  X
Comportamento di commutazione:  Contatto normalmente apertoCompatibilità:  KLEInnestabile:  X
Comportamento di commutazione:  Contatto normalmente apertoCompatibilità:  Rinvio per cinghia dentataInnestabile: 
Comportamento di commutazione:  Contatto normalmente apertoCompatibilità:  Rinvio per cinghia dentataInnestabile:  X

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 6.0.1
23309213
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
Codice tariffa doganale
85365080