Controrinvio per cinghia dentata


Variante scelta
Contro-rinvio 8 R25 per cinghia dentata (0.0.362.00)
Contro-rinvio 8 R25 per cinghia dentata
0.0.362.00
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Contro-rinvio, Al, nero

Nota tecnica

Momento d’attrito con 1‰ di pretensionamento della cinghia dentata: MR = 0,30 Nm
Lungh. cinghia internamente al contro-rinvio:
2 x 105 mm

Proprietà

Nr. articolo0.0.362.00
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 770 g
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

Possibile accoppiamento al rinvio 8 40 R25.
Possibile accoppiamento al rinvio 8 80 R25.
Nell’utilizzare il contro-rinvio, il tendicinghia serve a fissare e a tendere la cinghia dentata al profilato portante.
Profilato portante mobile con slitta, risp. azionamento, che rimangono fissi.
Sistema di slitte disposte ad angolo retto con azionamento centrale.
La scanalatura del profilato 8 nella parte posteriore del contro-rinvio per cinghia dentata consente il fissaggio dei rinvii per cinghia dentata e degli interruttori di fine corsa M8.

Varianti

Ordinare per

Zahnriemenbreite:  25 mm
Zahnriemenbreite:  50 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
84879090