Pulsante 22 mm


Variante scelta
Pulsante 22 mm, bianco (0.0.691.50)
Pulsante 22 mm, bianco
0.0.691.50
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.691.50
AntistaticoNo
Pesom = 9.9 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GF
Colorebianco

Descrizione

I pulsanti item sono trasmettitori di comandi universali con ⌀ 22 mm. Si inseriscono nelle scatole da incasso K76 M45 item con l’adattatore di fissaggio per elementi 22 mm (0.0.691.55) e l’adattatore M45 per dispositivi di comando e segnalazione 22 mm.
I pulsanti 22 mm vengono premuti per attivare e disattivare le funzioni. Sono disponibili nei colori rosso, verde e bianco.
Nella parte posteriore essi sono trattenuti in posizione mediante la ghiera filettata in dotazione. Il fissaggio è indicato nelle pareti con spessore compreso tra 1 e 6 mm.

Varianti

Ordinare per

Colour:  Red Red
Colour:  Green Green
Colour:  White White

Downloads

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.0
27371210
eCl@ss 5.1
27371210
UNSPSC 7.0
39121506
UNSPSC 9.0
39121506
eCl@ss 6.0.1
27371210
eCl@ss 7.1
27371228
eCl@ss 8.0
27371228
eCl@ss 11.0
27371228
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 4.0
27371281
Codice tariffa doganale
85365080