Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.691.49 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 9.9 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA-GF |
| Colore | verde |
Descrizione
I pulsanti 22 mm vengono premuti per attivare e disattivare le funzioni. Sono disponibili nei colori rosso, verde e bianco.
Nella parte posteriore essi sono trattenuti in posizione mediante la ghiera filettata in dotazione. Il fissaggio è indicato nelle pareti con spessore compreso tra 1 e 6 mm.
Varianti
Ordinare per
Farbe: rot | |
Farbe: grün | |
Farbe: weiß |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
UNSPSC 7.0
39121506
eCl@ss 5.0
27371210
eCl@ss 5.1
27371210
UNSPSC 9.0
39121506
eCl@ss 6.0.1
27371210
eCl@ss 7.1
27371228
eCl@ss 8.0
27371228
eCl@ss 11.0
27371228
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 4.0
27371281
Codice tariffa doganale
85365080


rot
grün
weiß