Profilati di installazione per accoppiamento pneumatico
Dati tecnici
Materiale incluso
Piastra per il collegamento pneumatico 8 80x40 G1/2, Al, alluminio brillante simile a RAL 9006
O-ring 25x2,5, NBR, nero
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M6, zincati
Maschera di foratura
Istruzioni di uso e montaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.674.43 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 141 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Nota: con il profilato colonna di installazione 8 160x160 K76 si utilizza il set per l’accoppiamento pneumatico 8 160x40 G1/2. Accessori quali il tappo di tenuta o il tappo di chiusura sono compatibili sia con profilato di installazione che con la colonna di installazione.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Dimensione X: 80 mm | |
| Dimensione X: 160 mm |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
UNSPSC 7.0
27131601
eCl@ss 7.1
27290290
Codice tariffa doganale
83024900