Guarnizioni di copertura raggio


Variante scelta
Guarnizione 6 60x30 R60 per raggio, grigio simile a RAL 7042 (0.0.478.74)
Guarnizione 6 60x30 R60 per raggio, grigio simile a RAL 7042
0.0.478.74
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.478.74
Serieserie 6
AntistaticoNo
Pesom = 2.1 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

Le guarnizioni copertura raggio in plastica colmano lo spazio che viene a crearsi nel collegamento a "T" tra due profilati. In tal modo si facilita la pulizia di questi punti di collegamento e si impedisce il deposito di sporcizia negli spazi cavi dei profilati. Le guarnizioni copertura raggio risultanto quindi particolarmente idonee per l’impiego in ambienti dove è necessaria una particolare pulizia.
Le guarnizioni copertura raggio si possono impiegare in combinazione con tutti gli elementi di collegamento.
Avvertenza:
Nei collegamenti con guarnizione copertura raggio la guarnizione stessa riduce la possibilità di sottoporre il collegamento a carichi elevati. Durante la posa di una costruzione si consiglia di raddoppiare il fattore di sicurezza.
La denominazione R30 risp. R60 indica la lunghezza del lato smussato della guarnizione.
Per la determinazione della lunghezza di profilati interposti occorre considerare lo spessore delle guarnizioni copertura raggio su ogni lato.

Varianti

Ordinare per

Serie:  6Profilo:  Quadrato QuadratoForma:  entrambi i latiLato chiuso:  cortoLunghezza angolo X:  30
Serie:  6Profilo:  Quadrato QuadratoForma:  un latoLato chiuso:  cortoLunghezza angolo X:  30
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareForma:  entrambi i latiLato chiuso:  cortoLunghezza angolo X:  60
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareForma:  entrambi i latiLato chiuso:  lungoLunghezza angolo X:  30
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareForma:  un latoLato chiuso:  lungoLunghezza angolo X:  30
Serie:  8Profilo:  Quadrato QuadratoForma:  entrambi i latiLato chiuso:  cortoLunghezza angolo X:  40
Serie:  8Profilo:  Quadrato QuadratoForma:  un latoLato chiuso:  cortoLunghezza angolo X:  40
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareForma:  entrambi i latiLato chiuso:  cortoLunghezza angolo X:  80
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareForma:  entrambi i latiLato chiuso:  lungoLunghezza angolo X:  40
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareForma:  un latoLato chiuso:  lungoLunghezza angolo X:  40

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39269097