Guarnizioni di copertura raggio
Variante scelta

Guarnizione copertura raggio 8 40x40 1R, grigio simile a RAL 7042
0.0.494.46
0.0.494.46
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.494.46 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 2 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
| Idoneità alla camera bianca | sì |
Descrizione
Le guarnizioni 1R copertura raggio vengono impiegate per collegare profilati formanti angoli di 90°.
Attenzione:
L’accoppiamento di forza del collegamento con guarnizione copertura raggio in collegamenti standard, universali e automatici avviene tramite un elemento intermedio di plastica, riducendo il carico ammissibile.
All’atto della progettazione considerare questo aspetto.
Varianti
Ordinare per
| Serie: 6 | Profilo: | Forma: entrambi i lati | Lato chiuso: corto | Lunghezza angolo X: 30 | |
| Serie: 6 | Profilo: | Forma: un lato | Lato chiuso: corto | Lunghezza angolo X: 30 | |
| Serie: 6 | Profilo: | Forma: entrambi i lati | Lato chiuso: corto | Lunghezza angolo X: 60 | |
| Serie: 6 | Profilo: | Forma: entrambi i lati | Lato chiuso: lungo | Lunghezza angolo X: 30 | |
| Serie: 6 | Profilo: | Forma: un lato | Lato chiuso: lungo | Lunghezza angolo X: 30 | |
| Serie: 8 | Profilo: | Forma: entrambi i lati | Lato chiuso: corto | Lunghezza angolo X: 40 | |
| Serie: 8 | Profilo: | Forma: un lato | Lato chiuso: corto | Lunghezza angolo X: 40 | |
| Serie: 8 | Profilo: | Forma: entrambi i lati | Lato chiuso: corto | Lunghezza angolo X: 80 | |
| Serie: 8 | Profilo: | Forma: entrambi i lati | Lato chiuso: lungo | Lunghezza angolo X: 40 | |
| Serie: 8 | Profilo: | Forma: un lato | Lato chiuso: lungo | Lunghezza angolo X: 40 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23079090
eCl@ss 7.1
23079090
eCl@ss 11.0
23079090
eCl@ss 4.0
23071404
eCl@ss 5.0
23079004
eCl@ss 5.1
23079004
eCl@ss 4.1
23071404
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39269097
Guarnizioni di copertura raggio
Variante scelta

Guarnizione copertura raggio 8 40x40 1R, grigio simile a RAL 7042
0.0.494.46
0.0.494.46