Guarnizioni di copertura raggio
Variante scelta

Guarnizione 8 80x40 R80 per raggio, grigio simile a RAL 7042
0.0.480.02
0.0.480.02
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.480.02 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 4 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
| Idoneità alla camera bianca | sì |
Descrizione
Le guarnizioni copertura raggio si possono impiegare in combinazione con tutti gli elementi di collegamento.
Avvertenza:
Nei collegamenti con guarnizione copertura raggio la guarnizione stessa riduce la possibilità di sottoporre il collegamento a carichi elevati. Durante la posa di una costruzione si consiglia di raddoppiare il fattore di sicurezza.
Varianti
Ordinare per
| Série: 6 | Contour: | Forme: des deux côtés | Côté fermé: court | Longueur de l'arête X: 30 | |
| Série: 6 | Contour: | Forme: d’un seul côté | Côté fermé: court | Longueur de l'arête X: 30 | |
| Série: 6 | Contour: | Forme: des deux côtés | Côté fermé: court | Longueur de l'arête X: 60 | |
| Série: 6 | Contour: | Forme: des deux côtés | Côté fermé: long | Longueur de l'arête X: 30 | |
| Série: 6 | Contour: | Forme: d’un seul côté | Côté fermé: long | Longueur de l'arête X: 30 | |
| Série: 8 | Contour: | Forme: des deux côtés | Côté fermé: court | Longueur de l'arête X: 40 | |
| Série: 8 | Contour: | Forme: d’un seul côté | Côté fermé: court | Longueur de l'arête X: 40 | |
| Série: 8 | Contour: | Forme: des deux côtés | Côté fermé: court | Longueur de l'arête X: 80 | |
| Série: 8 | Contour: | Forme: des deux côtés | Côté fermé: long | Longueur de l'arête X: 40 | |
| Série: 8 | Contour: | Forme: d’un seul côté | Côté fermé: long | Longueur de l'arête X: 40 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23079090
eCl@ss 4.0
23071404
eCl@ss 4.1
23071404
eCl@ss 5.0
23079004
eCl@ss 5.1
23079004
eCl@ss 7.1
23079090
eCl@ss 11.0
23079090
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39269097
Guarnizioni di copertura raggio
Variante scelta

Guarnizione 8 80x40 R80 per raggio, grigio simile a RAL 7042
0.0.480.02
0.0.480.02