Binario per guida a ricircolo di sfere PS


Variante scelta
Binario per guida a ricircolo di sfere PS 2-15 (0.0.694.39)
Binario per guida a ricircolo di sfere PS 2-15
0.0.694.39
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

Per i tagli su misura, la distanza tra il primo e l’ultimo foro rispetto al lato frontale (misura A/B) può variare a seconda della produzione.

Proprietà

Nr. articolo0.0.694.39
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 0.93 kg/m
Unita di consegna1 pezzo da 3000 mm
Materialeacciaio

Descrizione

Movimentazione nel minimo spazio: il binario per guida a ricircolo di sfere PS 2-15 e il pattino per guida a ricircolo di sfere PS 2-15 consentono di ottenere guide lineari particolarmente piatte e compatte. Il pattino per guida a ricircolo di sfere ad attrito ridotto è progettato per carichi fino a 750 N.
Il binario per guida a ricircolo di sfere PS 2-15 viene fissato con il set di montaggio 8 binario PS 2-15 (0.0.708.78) nella scanalatura 8 del profilato portante.

Varianti

Ordinare per

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 3000Liczba obwodów:  2Szerokość szyny:  15 mm
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000 Liczba obwodów:  2Szerokość szyny:  15 mm
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 1900Liczba obwodów:  4Szerokość szyny:  15 mm
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  1900 Liczba obwodów:  4Szerokość szyny:  15 mm
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 2960Liczba obwodów:  4Szerokość szyny:  20 mm
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2960 Liczba obwodów:  4Szerokość szyny:  20 mm
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 3800Liczba obwodów:  4Szerokość szyny:  25 mm
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3800 Liczba obwodów:  4Szerokość szyny:  25 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
23300401
eCl@ss 11.0
23300401
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
84799070