Binario per guida a ricircolo di sfere PS
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Binario per guida a ricircolo di sfere PS 4-15
1 tappo di chiusura per ogni foro, PA
Nota tecnica
Per i tagli su misura, la distanza tra il primo e l’ultimo foro rispetto al lato frontale (misura A/B) può variare a seconda della produzione.
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.443.31 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 1.3 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 1900 mm |
| Materiale | Acciaio, Cf 53, temprato, rettificato |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Numero di serie di ricircolo: 2 | Larghezza binario: 15 mm | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Numero di serie di ricircolo: 2 | Larghezza binario: 15 mm | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 1900 | Numero di serie di ricircolo: 4 | Larghezza binario: 15 mm | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 1900 | Numero di serie di ricircolo: 4 | Larghezza binario: 15 mm | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2960 | Numero di serie di ricircolo: 4 | Larghezza binario: 20 mm | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2960 | Numero di serie di ricircolo: 4 | Larghezza binario: 20 mm | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3800 | Numero di serie di ricircolo: 4 | Larghezza binario: 25 mm | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3800 | Numero di serie di ricircolo: 4 | Larghezza binario: 25 mm |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050705
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
eCl@ss 11.0
23050705
eCl@ss 7.1
23050705
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
84831095