Binario per guida a ricircolo di sfere PS


Variante scelta
Binario per guida a ricircolo di sfere PS 4-20 (0.0.675.53)
Binario per guida a ricircolo di sfere PS 4-20
0.0.675.53
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

Per i tagli su misura, la distanza tra il primo e l’ultimo foro rispetto al lato frontale (misura A/B) può variare a seconda della produzione.

Proprietà

Nr. articolo0.0.675.53
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 2.084 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 2960 mm
MaterialeAcciaio, Cf 53, temprato, rettificato

Descrizione

Portata elevata a costi minimi! Il binario per guida a ricircolo di sfere PS 4-20 si fissa senza difficoltà nella scanalatura 8 di un profilato portante. Il binario largo 20 mm si posiziona e avvita senza ulteriori lavorazioni. Per essere pronto all’uso il pattino per guida a ricircolo di sfere PS 4-20 selezionato non deve fare altro che essere spinto sul binario.
Le guide a ricircolo di sfere si contraddistinguono per l’elevata portata e rigidità, oltre che per la massima precisione. Le file di sfere, con due punti di contatto, disposte a O e con un angolo di contatto di 45° sulle piste, sono in grado di sopportare carichi momentanei e permanenti elevati a fronte di un attrito ridotto.
Il binario per guida a ricircolo di sfere PS 4-20 è lungo fino a 2960 mm, è dotato di aperture di fissaggio preforate e può essere tagliato nelle lunghezze desiderate. Il fissaggio ha luogo tramite il set di montaggio 8 PS 4-20.
Il pattino della guida è dotato di quattro fori filettati M5 nella misura modulare item per il fissaggio di profilati 6 e 8 o di una piastra slitta personalizzata. Il cuscinetto a sfere è durevole e non richiede manutenzione.
Con la guida a ricircolo di sfere PS 4-20, item offre un multitalento ottimizzato che va a colmare il vuoto tra la compatta guida a ricircolo di sfere PS 4-15 e la robustissima guida a ricircolo di sfere PS 4-25.

Varianti

Ordinare per

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Number of revolution rows:  2Rail width:  15 mm
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Number of revolution rows:  2Rail width:  15 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 1900Number of revolution rows:  4Rail width:  15 mm
Delivery unit:  PieceLength:  1900 Number of revolution rows:  4Rail width:  15 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2960Number of revolution rows:  4Rail width:  20 mm
Delivery unit:  PieceLength:  2960 Number of revolution rows:  4Rail width:  20 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3800Number of revolution rows:  4Rail width:  25 mm
Delivery unit:  PieceLength:  3800 Number of revolution rows:  4Rail width:  25 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23300401
eCl@ss 7.1
23300401
eCl@ss 11.0
23300401
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Codice tariffa doganale
84879090