Inserto per cacciavite


Variante scelta
Inserto per cacciavite di larghezza 3-1/4″ (0.0.650.51)
Inserto per cacciavite di larghezza 3-1/4″
0.0.650.51
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.650.51
AntistaticoNo
Pesom = 19 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialeAsta in acciaio al cromo vanadio, nichelato
Apertura di chiaves = esag. 3

Descrizione

Con l’attrezzo sbagliato, lavorare in corrispondenza della scanalatura del profilato richiede più forza e più tempo del necessario, perché il cacciavite deve essere riposizionato spesso in funzione del connettore. I set per cacciavite di item si contraddistinguono per le aste lunghe e per una speciale conformazione della testa. Questa permette una trasmissione ottimale delle forze, sia in caso di posizionamento verticale, che obliquo.

Varianti

Ordinare per

Schlüsselweite:  SW3-1/4"Ausführung:  standard
Schlüsselweite:  SW4-1/4"Ausführung:  standard
Schlüsselweite:  SW5-1/4"Ausführung:  kurz
Schlüsselweite:  SW5-1/4"Ausführung:  standard
Schlüsselweite:  SW6-3/8"Ausführung:  standard
Schlüsselweite:  SW8-3/8"Ausführung:  standard
Schlüsselweite:  SW8-1/2"Ausführung:  standard

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 9.0
27111704
UNSPSC 7.0
27111704
eCl@ss 11.0
21040410
eCl@ss 7.1
21040409
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
Codice tariffa doganale
82042000