Inserto per cacciavite


Variante scelta
Prolunga a brugola esag. 8-1/2″ per cricchetto reversibile (0.0.674.76)
Prolunga a brugola esag. 8-1/2″ per cricchetto reversibile
0.0.674.76
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.674.76
AntistaticoNo
Pesom = 320 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialeAsta in acciaio al cromo vanadio, nichelato
Apertura di chiaves = esag. 8

Descrizione

La prolunga a brugola esag. 8-½″ per cricchetto reversibile permette l’impiego di una chiave dinamometrica con un collegamento quadrangolare per il controllo delle coppie di serraggio di collegamenti universali della serie 12.

Varianti

Ordinare per

Key width:  3 A/F-1/4"Design:  Standard
Key width:  4 A/F-1/4"Design:  Standard
Key width:  5 A/F-1/4"Design:  Short
Key width:  5 A/F-1/4"Design:  Standard
Key width:  6 A/F-3/8"Design:  Standard
Key width:  8 A/F-3/8"Design:  Standard
Key width:  8 A/F-1/2"Design:  Standard

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 7.0
27111704
UNSPSC 9.0
27111704
eCl@ss 11.0
21040410
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
Codice tariffa doganale
82079099