Recinzione di protezione 8, elemento intermedio
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Serie | serie 8 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 954 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Stato alla consegna | non assemblati |
Descrizione
I set coprigiunto automatici forniti in dotazione velocizzano il montaggio dei profilati in corrispondenza dei montanti. La dotazione comprende anche il quantitativo richiesto di dispositivi di bloccaggio per elementi piani o griglie in acciaio sulla base della capacità di carico desiderata.
I gruppi costruttivi configurabili permettono di adattare tutti i dettagli esattamente alle proprie esigenze. I componenti vengono scelti automaticamente tenendo conto della capacità di carico massima richiesta. Questo consente all’utente di concentrarsi sull’applicazione e migliorare la sicurezza sul lavoro mentre il software sceglie i profilati, i fissaggi a pavimento e il quantitativo di supporti adeguati.
Grazie all’ottimizzazione automatica, la recinzione di protezione 8 offre una base economica e subito configurabile per ottenere elementi divisori funzionali tra aree di pericolo e persone. I ripari soddisfano i requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 14120:2016. La capacità di carico massima può essere di 115 J, 329 J e 767 J.
Istruzioni di montaggio
Recinzione di protezione 8, elemento intermedio
* Indicazione obbligatoria