Recinzione di protezione 8, pannello completo

* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Proprietà

Serieserie 8
AntistaticoNo
Unita di consegna1 set
Stato alla consegnapreassemblato

Descrizione

Il pannello completo per recinzione di protezione 8 contiene tutti i componenti richiesti per un elemento di recinzione indipendente: due montanti con piedini di regolazione, un elemento piano in policarbonato o griglia di acciaio e profilati orizzontali nella larghezza desiderata. L’elemento piano di riempimento è fissato nel telaio.
I pannelli completi possono essere combinati con elementi intermedi e di aggancio della recinzione di protezione 8. Questi pannelli di recinzione vengono montati tra due pannelli completi e utilizzano i loro montanti.
La recinzione di protezione 8 modulare si compone di pannelli completi combinabili, elementi intermedi, elementi di aggancio e montanti con elementi piani di riempimento in policarbonato, griglia di acciaio o griglia ondulata.
I gruppi costruttivi configurabili permettono di adattare tutti i dettagli esattamente alle proprie esigenze. I componenti vengono scelti automaticamente tenendo conto della capacità di carico massima richiesta. Questo consente all’utente di concentrarsi sull’applicazione e migliorare la sicurezza sul lavoro mentre il software sceglie i profilati, i fissaggi a pavimento e il quantitativo di supporti adeguati.
Grazie all’ottimizzazione automatica, la recinzione di protezione 8 offre una base economica e subito configurabile per ottenere elementi divisori funzionali tra aree di pericolo e persone. I ripari soddisfano i requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 14120:2016. La capacità di carico massima può essere di 115 J, 329 J e 767 J.
In item Engineeringtool, i moduli possono essere collegati tra loro per formare recinzioni di protezione e combinati con altre strutture per ottenere soluzioni complete. Per velocizzare il montaggio in loco, i pannelli della recinzione vengono forniti premontati.

Istruzioni di montaggio

I piedini di regolazione consentono la compensazione dell’altezza. L’allineamento del montante è agevolato da una vite a testa esagonale ISO 4017-M8x30 per la quale viene praticata una filettatura M8 x 56 mm nel foro centrale del profilato montante.