Riduttori


Variante scelta
Riduttore WP 60-7, alluminio brillante simile a RAL 9006 (0.0.666.16)
Riduttore WP 60-7, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.666.16
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.666.16
AntistaticoNo
Pesom = 1661 g
Pesom = 1.661 kg
Velocità meccanica max. del motore. = 13000 1/min
Rapporto di trasmissionei = 7
Rigidità torsionalecg = 1,8 Nm/arcmin
Grado di protezioneIP 54
Coppia in uscita nominaleT2N = 22 Nm
Velocità del motore max.Mmax = 216.667 1/s
Rapporto di trasmissione del riduttorei = 7
Rendimento. = 0.94
Durata30000 h
Unita di consegna1 pezzo
Colorealluminio brillante simile a RAL 9006

Descrizione

Das Getriebe WP 80 verbindet einen Motor rechtwinklig mit einem Antriebssatz. Sein kompaktes, wartungsfreies Planetengetriebe ist in drei festen Übersetzungsverhältnissen verfügbar: 1:3, 1:5 und 1:7.
Das Getriebe arbeitet geräuscharm und besitzt eine lange Lebensdauer. Es ist wartungsfrei und muss nicht zusätzlich geschmiert werden. Das große Getriebe WP 80 ist besonders geeignet für Motoren mit hohem Drehmoment.
Hinweis: Das item Automationssystem ermöglich den modularer Aufbau durch einbaufertige Komponenten. Achten Sie auf identische Anschlussgrößen bei Motor, Getriebe und Antriebssatz.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Drive output direction:  StraightSize:  40 x 40 mmGear ratio:  i = 3
Drive output direction:  StraightSize:  40 x 40 mmGear ratio:  i = 5
Drive output direction:  StraightSize:  40 x 40 mmGear ratio:  i = 7
Drive output direction:  AngledSize:  40 x 40 mmGear ratio:  i = 3
Drive output direction:  AngledSize:  40 x 40 mmGear ratio:  i = 5
Drive output direction:  AngledSize:  40 x 40 mmGear ratio:  i = 7
Drive output direction:  StraightSize:  60 x 60 mmGear ratio:  i = 3
Drive output direction:  StraightSize:  60 x 60 mmGear ratio:  i = 5
Drive output direction:  StraightSize:  60 x 60 mmGear ratio:  i = 7
Drive output direction:  StraightSize:  60 x 60 mmGear ratio:  i = 16
Drive output direction:  AngledSize:  60 x 60 mmGear ratio:  i = 3
Drive output direction:  AngledSize:  60 x 60 mmGear ratio:  i = 5
Drive output direction:  AngledSize:  60 x 60 mmGear ratio:  i = 7
Drive output direction:  AngledSize:  60 x 60 mmGear ratio:  i = 16
Drive output direction:  StraightSize:  80 x 80 mmGear ratio:  i = 3
Drive output direction:  StraightSize:  80 x 80 mmGear ratio:  i = 5
Drive output direction:  StraightSize:  80 x 80 mmGear ratio:  i = 7
Drive output direction:  AngledSize:  80 x 80 mmGear ratio:  i = 3
Drive output direction:  AngledSize:  80 x 80 mmGear ratio:  i = 5
Drive output direction:  AngledSize:  80 x 80 mmGear ratio:  i = 7

Downloads

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23320105
eCl@ss 11.0
23320105
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
UNSPSC 9.0
31171713
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Codice tariffa doganale
84834029