Leva D30


Variante scelta
Leva 70/45 per unità di sblocco D30 (0.0.658.82)
Leva 70/45 per unità di sblocco D30
0.0.658.82
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.658.82
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 180 g
Unita di consegna1 pezzo
Materialeacciaio, zincato

Descrizione

La leva 70/45 per unità di sblocco D30 permette di realizzare soluzioni di sblocco e shooter personalizzati. La leva girevole blocca un passaggio e, quando viene tirata o premuta, lo sblocca nuovamente.
La leva 70/45 per unità di sblocco D30 può essere equipaggiata con il set cuscinetto D30/D16-5 M6 (0.0.702.10) nel punto di supporto desiderato, in basso o in alto. È un’alternativa alla leva T2 per unità di sblocco D30 (0.0.692.07) con due cuscinetti premontati.
La combinazione tra leva personalizzata e set cuscinetto consente di realizzare strutture sicure in termini di processo che grazie all’usura ridotta garantiscono un azionamento semplice e un comando preciso anche sotto carico.

Varianti

Ordinare per

Diseño:  Alto rendimientoForma:  Forma L
Diseño:  EstándarForma:  Forma L
Diseño:  EstándarForma:  Forma I

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
73269098