Leva D30


Variante scelta
Leva T2 per unità di sblocco D30 (0.0.692.07)
Leva T2 per unità di sblocco D30
0.0.692.07
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Leva 70/45 per unità di sblocco D30, acciaio, zincato
4 Piastre di copertura D30/D6, acciaio, inossidabile
2 Manicotti D8/D6, Al
2 Cuscinetti a sfere a gola profonda 628, acciaio
4 Gabbie per rullini assiali AXK1226, acciaio
4 Rondelle di spinta assiali AS1226, acciaio

Proprietà

Nr. articolo0.0.692.07
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 260.5 g
Unita di consegna1 pezzo
Stato alla consegnapreassemblato

Descrizione

Maggiore controllo con meno forza! La leva orientabile è un elemento centrale dell’unità di sblocco D30 per il carico e lo scarico automatici mediante shooter. La nuova leva T2 per unità di sblocco D30 dispone di cuscinetti a sfere e a rullini particolarmente scorrevoli. Questo fa sì che per il rilascio sia sufficiente una forza minore di quella richiesta dalla leva T1 per unità di sblocco D30.
I cuscinetti di alta qualità aumentano la sicurezza del processo. Il rilascio è particolarmente agevole anche in presenza di contenitori pesanti che premono sulla leva in direzione assiale. Tramite una barra di accoppiamento è possibile azionare contemporaneamente più leve. I momenti generati dall’attrito dei cuscinetti si mantengono costanti durante l’intera vita utile. Lo stesso vale per il ridotto gioco del cuscinetto.
Pertanto, la leva T2 per unità di sblocco D30 è l’ideale quando i contenitori devono poter essere sganciati con una forza ridotta. L’unità di sblocco D30 completa è il frutto della combinazione di diversi componenti, come rullo di rilascio, rampa e molla di richiamo. La leva, quindi, può essere utilizzata anche per altre operazioni di arresto.
Per il montaggio è possibile utilizzare il set di fissaggio 6 D30 15 mm con vite a testa svasata M6 (profilato 6 D30) e il set di fissaggio 6 15 mm con vite a testa svasata M6 (profilato 6 30x30).

Varianti

Ordinare per

Diseño:  Alto rendimientoForma:  Forma L
Diseño:  EstándarForma:  Forma L
Diseño:  EstándarForma:  Forma I

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Codice tariffa doganale
73269098